Termékek közzététele
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    The clean contemporary look of the Shift Ellipse handshower complements a wide variety of style lines. Two spray options give you a personalized water experience, allowing you to target specific areas with a concentrated massage or full-coverage setting. This Shift model also features a 1.75-gpm flow rate for conserving water without compromising performance.

    FEATURES

    • Multi-function handshower offers full-coverage and targeted massage spray settings.
    • Ergonomic design is comfortable and easy to grip.
    • MasterClean™ sprayface resists hard water buildup and is easy to clean.
    • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
    • Contains flow-regulating check valve for backflow prevention.

    Installation

    • Bracket or slidebar required for wall-mount installation.
    • Deck-mount holder required for deck-mount installation.

    Water Conservation & Rebates

    • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-45415-AG
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShift®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9
    • Szélesség (hüvelyk)1.12
    • Mélység (hüvelyk)0.94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers