Termékek közzététele
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" top spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" top spud.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Siphon jet.
  • 3/4" top spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anti-backsplash wall.
  • 14-1/2"(368 mm) extended rim.
  • 0.5 gpf (1.9 lpf) or 1.0 gpf (3.8 lpf).

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-5016-ET
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportDexter™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20.38
  • Szélesség (hüvelyk)13.5
  • Mélység (hüvelyk)14.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals