Termékek közzététele
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

    This Strive bar sink offers professional style with easy-to-clean curved corners. Made of thick, premium quality 16-gauge stainless steel, the compact basin features a sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noise. This entertainment sink includes a bottom sink rack to help prevent scratches.

    FEATURES

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and allows for more storage space underneath the sink.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes a bottom sink rack and installation hardware.
    • Rounded 10mm corners are easy to clean.

    Material

    • Handcrafted from 16-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-5287
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportStrive®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures