Termékek közzététele
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Create a luxurious centerpiece for your bathing area with the Stargaze freestanding bath. Made for deep soaking and relaxation, the ergonomic design provides lumbar support at both ends, so you can stretch out in full comfort. With its crisp, clean lines and straight shroud, this versatile bath complements a wide range of bathroom styles and offers easy three-step installation.

FEATURES

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
  • Sloped lumbar support on both ends.
  • 17-inch bathing depth offers a deep soaking experience.
  • Wide deck along one side simplifies installation and provides support for getting in and out of bath.
  • Straight shroud.
  • Textured bottom surface.
  • Center drain.

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Additional Hydrotherapy Options

  • Wireless Music Kit Accessory - K-24916-NA

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-6366
  • TermékcsaládBathing
  • TermékcsoportStargaze®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures