Termékek közzététele
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    With its comfortable rolled rim and durable cast iron construction, the Vintage bath brings elegant traditional style to your bathroom. A slip-resistant finish provides added safety. The rich, smooth enameled interior is complemented by a White painted finish on the exterior.

    Features

    • Heritage design creates a striking focal point for your bathroom.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Requires K-709 ceramic base or K-705 wooden base (sold separately).
    • Painted exterior to match color of bath.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted exterior in White.

    Installation

    • Drop-in or freestanding (with required base).
    • Installation with K-709 ceramic base requires caulking in vertical base seams.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 700-0
    • Whirlpool - 702-H2

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-700
    • TermékcsaládBathing
    • TermékcsoportVintage®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs