Termékek közzététele
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    This Purist frameless pivot shower door adds modern, minimalist styling to your shower. Designed to coordinate with Purist faucets and accessories, the door handle creates inviting visual appeal with its simple architectural form and sensual design lines. With a 3/8-inch glass thickness, this premium glass door creates a solid and reliable shower enclosure.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 3/8-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.
    • Includes K-705752 and K-705753 glass, K-705767 handle, and K-705763 hardware components.

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-705704-L
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPurist®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)72.25
    • Szélesség (hüvelyk)47.75
    • Mélység (hüvelyk)2.56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures