Termékek közzététele
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Designed for use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths, this bath drain supports both above- and through-the-floor installations. Constructed from 17-gauge brass, the drain sports a lustrous, corrosion-resistant finish, ensuring long-lasting durability and performance.

FEATURES

  • Brass tailpiece.
  • For use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths.
  • Includes brass tee, pipe, and pop-up drain.

Material

  • 17-gauge brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Above- or through-floor installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7159
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportVintage®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.25
  • Szélesség (hüvelyk)3.12
  • Mélység (hüvelyk)7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains