Termékek közzététele
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This widespread faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
  • Includes pop-up drain with 1-1/4" tailpiece.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.1 bar)].
  • 5-15/16" spout reach.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Handles pre-assembled on KOHLER Ultraglide™ Ceramic Disc Valves to simplify installation.
  • Coordinates with Composed faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Premium Metal Construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • For 8" (203 mm) or 16" (406 mm) spout reach.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-73060-4
  • TermékcsaládSink Faucets
  • TermékcsoportComposed®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures