Termékek közzététele
K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet
Kohler

K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet

The Primme toilet flushometer valve features a simple, brass-body design and reliable piston technology to meet the demands of high-use installations. Easy to install and suitable for retrofit, this water-saving manual flush valve is compatible with KOHLER tailpiece and stop valves.


FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER toilets.
  • Fixture-mount design.
  • 1.28-gpf toilet valve use at least 20 percent less water than standard 1.6-gpf toilet valve while still meeting strict performance guidelines.
  • Self-cleaning brass piston prevents clogging and reduces maintenance.

Material

  • Durable brass construction.
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installation with 1-1/2" top spud coupling connection.
  • Includes vacuum breaker and control stop.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-76321
  • TermékcsaládFlushometer
  • TermékcsoportPrimme™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)13.19
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves