Termékek közzététele
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time

Features

  • Diverter switches water between rainhead, handshower, or both at one time
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately)
  • Includes flange
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately)
  • 1/2" NPT connection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-76332
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportHonesty®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.74
  • Szélesség (hüvelyk)2.96
  • Mélység (hüvelyk)18.19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEC011383
  • ETIM-névShower head
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties