Termékek közzététele
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead, handshower or both at one time.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-76336
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportGooseneck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.43
  • Szélesség (hüvelyk)2.5
  • Mélység (hüvelyk)18.18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties