Termékek közzététele
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, this Cachet seat combines subtle styling and innovative technology. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting. Quiet-Close™ technology prevents the seat from slamming.

    Features

    • Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material 

    • Plastic.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-7671
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportCachet® Quiet-Close™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.04
    • Szélesség (hüvelyk)14.18
    • Mélység (hüvelyk)18.07
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats