Termékek közzététele
Components® Rocker bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Rocker bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the Kohler Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature modern look. This rocker faucet handle features a unique back-and-forth movement with smooth control. Pair it with your choice of Components sink spout.

Features

  • Single Rocker handle allows for both volume and temperature control
  • For use with Components K-77967, K-77965, K-77968, K-77966, or K-77969 spout (sold separately)
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single-hole mounting
  • Remote valve installation allows flexibility for placement
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-77963-8A
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportComponents™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.38
  • Szélesség (hüvelyk)2.38
  • Mélység (hüvelyk)1.19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets