Termékek közzététele
Components® Industrial bathroom sink faucet handles
Kohler

Components® Industrial bathroom sink faucet handles

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature modern look. Modeled after machine valves and factory pipes, these Industrial handles pair with your choice of Components sink spout for a personalized design.

Features

  • Two Industrial handles offer separate control of hot and cold water
  • For use with Components K-77967, K-77965, K-77968, K-77966, or K-77969 spout (sold separately)
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • UltraGlide® valves with dry-stem technology are designed to eliminate common leak paths and provide smooth, effortless control

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • For 8" – 16" (203 – 406 mm) centers
  • Handles are preassembled on valves to simplify installation

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-77974-9
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportComponents™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.56
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)2.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets