Termékek közzététele
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-77980-4A
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportComponents™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.38
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)2.16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets