Termékek közzététele
Components® Cabinet knob
Kohler

Components® Cabinet knob

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary cabinet knob in a finish to match your Components faucets.

Features

  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-78385
  • TermékcsaládBathroom Cabinets
  • TermékcsoportComponents®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.5
  • Szélesség (hüvelyk)1.13
  • Mélység (hüvelyk)1.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEC012286
  • ETIM-névCabinet
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass szám23-21 19 17 13
  • OmniClass névCasework Component Hardware