Termékek közzététele
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
    Kohler

    K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain

    Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. KOHLER Lithocast® cast resin material allows for geometries with dynamic style and crisp, hand-finished detail rich with character. KOHLER Lithocast Gloss cast resin is lightweight and easy to clean, with a high-gloss finish.

    FEATURES

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 19-inch soaking depth.
    • Sloped lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Integral slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain with KOHLER Lithocast Gloss cover.

    Material

    • KOHLER Lithocast Gloss cast resin.

    Installation

    • Freestanding.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-8335
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportCeric®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)23
    • Szélesség (hüvelyk)28.87
    • Mélység (hüvelyk)59.68
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs