Termékek közzététele
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Awaken your senses with this MasterShower multifunction bodyspray, designed to invigorate your mind and body. A quick turn of the easy-grip ring switches this bodyspray between three distinct spray options. The wide pulse spray envelops and revitalizes, while the wide strong spray delivers an all-over deep body massage. The concentrated pulse spray helps ease aches and pains in targeted areas of your body.

    Features

    • Invigorating multifunction body spray offers wide strong spray, concentrated pulse spray, and wide pulse spray settings.
    • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
    • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup.
    • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate.

    Material 

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-8509
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMasterShower®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.87
    • Szélesség (hüvelyk)2.87
    • Mélység (hüvelyk)4.87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers