Termékek közzététele
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

This hotel handshower kit integrates with other MasterShower components to create a performance showering system. The kit includes a relaxing handshower, slidebar, soap dish, 60-inch metal shower hose, wall supply elbow, and a vacuum breaker. The multifunction handshower offers three sprays for a personalized experience: wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated sprays.

  • FEATURES
  • Relaxing multifunction handshower offers wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated spray settings.
  • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
  • Flexible spray nozzles are easy to clean.
  • Includes K-8516 MasterShower slidebar kit with acrylic soap dish, adjustable mounting bracket, and 60" metal shower hose.
  • Includes K-9513 wall supply elbow and vacuum breaker.
  • 2.5 gal/min (9.5 l/min) flow rate.
  • Note: This product cannot be shipped to CA and CO.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-8520
  • TermékcsaládShower Packages
  • TermékcsoportMasterShower®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures