Termékek közzététele
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
    Kohler

    K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base

    Featuring a spacious floor, the Salient shower base is the perfect choice for custom-tiled shower environments. The floor features a molded, organically shaped oval center with a textured grid pattern for extra traction. With a simple, versatile design, this 60-inch rectangular shower base coordinates with both traditional and modern bathroom decor.

    FEATURES

    • Spacious shower base offers ample room for showering.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Right drain.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9054
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSalient®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.75
    • Szélesség (hüvelyk)30
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors