Termékek közzététele
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

This laminar flow bath filler adds a visually striking solid stream of water to your bath. Ideal for wall or ceiling mount, this bath filler features a pressure-compensating flow control to deliver a clear column of water without splatter. A sophisticated counterpart to the sok® overflowing bath and Purist® baths, this bath filler is a beautiful match for contemporary decor.

FEATURES

  • Pressure-compensating flow control to deliver a splatter-free column of water.
  • 0.95" (24 mm) orifice to optimize performance.
  • Easy-to-access cartridge for cleaning and replacement.
  • Complements the Purist® collection.

Material

  • Solid brass construction for durability and reliability.

Installation

  • Wall- or ceiling-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-923
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportLaminar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)0.62
  • Szélesség (hüvelyk)4.12
  • Mélység (hüvelyk)4.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 leírásBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets