Termékek közzététele
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Minimalist in its design, the Hint™ bathroom faucet collection is a versatile style choice for traditional or contemporary environments. Coordinate with KOHLER® Pitch™ showering components, and create a space that will look beautiful for years to come. This widespread faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    FEATURES

    • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
    • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
    • Handles pre-assembled on valves to simplify installation.
    • Includes metal pop-up drain with 1-1/4" tailpiece.
    • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate at 60 psi.
    • Coordinates with Pitch™ bath and shower trim.

    Material

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Widespread.
    • For 8" - 16" centers.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-97093-4
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportHint™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.56
    • Szélesség (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)4.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets