Termékek közzététele
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. These vintage-inspired cross handles feature easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Brass valve bodies.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.

Material

  • Premium metal construction.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-98068-3
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportArtifacts®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures