Termékek közzététele
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

The Awaken wall supply elbow features a low-profile design, allowing the handshower hose connection to be close to the wall. Metal construction ensures long-lasting durability. Coordinate it with an Awaken handshower, showerhead, and accessories for a complete performance showering system.

FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Awaken collection.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount
  • Easy installation using slip-fit connection.
  • May require additional service parts based on installation type (see installation guide or specification sheet for details).

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-98350
  • TermékcsaládOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • TermékcsoportAwaken™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.25
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)5.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings