Termékek közzététele
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

This Awaken showerarm diverter cradle is an easy way to upgrade your showerhead to a handshower/showerhead combination with KOHLER quality. It works with most standard showerhead and handshower components for a convenient and versatile shower system.

FEATURES

  • Diverter switches water between showerhead or handshower, or both on at one time.
  • Easily mounts on the end of your shower arm and fits most standard handshower hoses, handshowers, and showerheads.
  • Includes flow restrictor that limits water flow to 2.5 gpm (gallons per minute) when one or both showering components are running.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-98770
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportAwaken®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2
  • Szélesség (hüvelyk)4.06
  • Mélység (hüvelyk)3.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties