Termékek közzététele
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The door and interior are fully mirrored, and three adjustable glass shelves offer flexible storage of toiletries.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Three adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door.
    • Mirrored interior.
    • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-99000
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportVerdera®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)30
    • Szélesség (hüvelyk)15
    • Mélység (hüvelyk)4.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
    • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
    • OmniClass névMedicine Cabinets