Termékek közzététele
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

With mirrored surfaces inside and outside, this 15-inch frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

FEATURES

  • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
  • Two adjustable tempered-glass shelves.
  • Full-overlay mirrored door with beveled edges.
  • Mirrored interior.
  • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
  • Can be installed with left- or right-hand swing.
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
  • Includes side mirror kit for surface mount installation.

Material

  • Anodized aluminum.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-CB-CLC1526FS
  • TermékcsaládMedicine Cabinets
  • TermékcsoportMedicine Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
  • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
  • OmniClass névMedicine Cabinets