Termékek közzététele
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

Features

  • Full-overlay mirrored door with beveled edges
  • Slow-close door prevents slamming
  • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
  • Mirrored interior
  • 108° opening capability for easy cabinet access

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Includes mounting hardware
  • Recessed
  • Reversible: install as left- or right-hinge swing

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • TermékcsaládMedicine Cabinets
  • TermékcsoportRemodeler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)19.49
  • Szélesség (hüvelyk)15.51
  • Mélység (hüvelyk)4.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
  • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
  • OmniClass névMedicine Cabinets