Termékek közzététele
K-R22476-4D Maxton® centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R22476-4D Maxton® centerset bathroom sink faucet

With a unique ribbon water flow and gentle curves, Maxton delivers a softened approach to contemporary style. Its easy-to-install design makes freshening up a bathroom simple.


Features

  • Two-handle centerset faucet for 4-inch centers.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled 1.2gpm faucets use at least 45 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R22476-4D
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportMaxton®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.75
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)4.69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets