Termékek közzététele
Florez™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Florez™ Three-piece bathroom accessory set

By combining a modern profile with classical decorative details, this Florez three-piece bathroom accessory set delivers a flawless blend of elegance and artistry to your bathroom space. This three-piece set includes a 24" towel bar, towel ring, and toilet paper holder, adding the convenience of getting all pieces together — everything matches — for an easy, coordinated approach to bathroom decor. It complements many bathroom designs and coordinates with other products in the Florez bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinating 24" (609 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Florez collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R27909
  • TermékcsaládBathroom Accessories
  • TermékcsoportFlorez™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.83
  • Szélesség (hüvelyk)3.58
  • Mélység (hüvelyk)28.72
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars