Termékek közzététele
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Cursiva bathroom accessories pair crisp lines with softened geometric surfaces for a warm, contemporary design. This three-piece set adds the convenience for an easy and coordinated approach to bathroom decor. Set includes an 18" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 18" (457 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Coordinates with other products in the Cursiva collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and templates included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R28528
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportCursiva™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20.94
  • Szélesség (hüvelyk)3.24
  • Mélység (hüvelyk)18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars