Termékek közzététele
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

    Features

    • Full-overlay mirrored door with beveled edges
    • Slow-close door prevents slamming
    • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
    • Mirrored interior
    • 108° opening capability for easy cabinet access

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Includes mounting hardware
    • Recessed
    • Reversible: install as left- or right-hinge swing

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-R79224-LA1
    • TermékcsaládMedicine Cabinets
    • TermékcsoportMaxstow®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)24.29
    • Szélesség (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)3.58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
    • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
    • OmniClass névMedicine Cabinets