Termékek közzététele
K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead

This Purist Rite-Temp bath and shower trim maintains desired water temperature +/-3degF while displaying a modern, minimal design to complement the entire Purist collection. Premium material construction offers durability and reliability. The high-temperature limit stop, available on single-handle bath and shower faucets, provides added safety. Meets ADA requirements.

FEATURES

  • Lever handles.
  • 35deg spout.
  • Include showerhead with arm and flange, non-diverter spout with NPT connection, and faceplate with handle and push-button diverter.
  • Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • 2.0 gpm (7.6 lpm) showerhead with Katalyst™ Spray Technology.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 10-5/8", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-T14420-4E
  • TermékcsaládTub And Shower Trim
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets