Termékek közzététele
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Purist faucets and accessories combine simple, architectural forms with sensual design lines. Featuring this modern, minimalist style, this Purist valve trim brings sophistication to your shower with its bold shape and single lever handle. The trim features a convenient push-button diverter, which smoothly transitions water from the showerhead to a bath spout. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Lever handle.
  • Push-button diverter.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-T14501-4
  • TermékcsaládHandle Trim
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets