Termékek közzététele
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This Archer shower valve trim comes with an easy-to-use lever handle.

FEATURES

  • Single lever handle allows control of up to three separate components to six different output options.
  • Patented K-joint installation ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in (included with trim).
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K MasterShower 2- or 3-way transfer valve (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Archer collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T45850-4
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportArcher®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.06
  • Szélesség (hüvelyk)4.06
  • Mélység (hüvelyk)4.62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties