Termékek közzététele
Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower
Kohler

Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Two handles offer separate control of hot and cold water
  • 9-5/8" (244 mm) spout reach
  • 8.0 gpm (30.3 lpm) maximum bath faucet flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum handshower flow rate at 80 psi (5.5 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Floor-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T77984-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportComponents®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)43.43
  • Szélesség (hüvelyk)4.72
  • Mélység (hüvelyk)9.59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets