Termékek közzététele
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

Designed for freestanding baths, the Stillness bath filler trim brings a subtle, minimalist look to modern bathrooms. This filler features a tall arching spout for a clean, striking style. A lever handle provides easy control over water temperature, and an attached handshower offers added convenience for bathing.

FEATURES

  • Single-lever handle allows for both on/off activation and temperature setting
  • Includes Shift handshower and 60" hose.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • 8 gpm maximum flow rate at 45 psi
  • 8-1/2" spout reach
  • 33-3/4" max. spout height
  • Coordinates with Stillness faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium Metal Construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Floor-mount
  • Compatability with tub varies by application

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-T97344-4
  • TermékcsaládBathtub Faucets Fillers
  • TermékcsoportStillness®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru