Termékek közzététele
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

With clean lines and square features, the contemporary Honesty faucet collection draws inspiration from modern European design. This shower valve trim includes a lever handle and diverter button for easy water control. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Premium construction ensures durability and reliability.
  • Shower valve trim plate with push-button diverter.
  • Trim only, requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-T99762-4
  • TermékcsaládShower Trim
  • TermékcsoportHonesty®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets