Termékek közzététele
K-TLS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead

The timeless, universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This Archer shower valve trim includes a showerarm with flange and a single lever handle for precise water control. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • For use with any KOHLER showerhead (not supplied).
  • Complements the Archer® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TLS11078-4
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportArcher®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6.5
  • Szélesség (mm)6.5
  • Mélység (mm)4.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers