Termékek közzététele
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

The AGORA STEEL BENCH WITH BACKREST is a part of the award winning furniture line from KOMPAN. AGORA is developed according to the latest inclusive design principles for outdoor furnishings without compromising on design qualities. KOMPAN truly believes in making public spaces more attractive and accessible for all. AGORA offers a high level of flexibility when it comes to anchoring, color and material options in order to inspire architectural creativity and to fit the site specific requirements for individual customer projects. The complete AGORA line is available in highly vandalism resistant steel versions where tabletop and seat are made of perforated HDG Steel, leaving very little need for maintenance. The steel versions are available in accent colors to support a city’s visual identity or make a statement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóagora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • TermékcsaládOutdoor Furniture
  • TermékcsoportAgora
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)34
  • Szélesség (hüvelyk)71
  • Mélység (hüvelyk)20
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment