Termékek közzététele
Coupe Deluxe  Freestanding Play Equipment MSC5414
KOMPAN

Coupe Deluxe Freestanding Play Equipment MSC5414

The Double Car attracts toddlers repeatedly with its friendly design. The familiar theme of driving opens a world of drama-tic play, which intensely supports language and communication skills. Due to the transparency in design, adults can sup-port play easily. The 360 design enables play both inside and outside the car and allows more children to play together. The variety of play activities encourage exploration. All of the black parts of the Double Car can turn or move: the rubber doors open, the rear flaps can be pulled in different positions to vary the excitement of crawling through, the petrol flap and the wheels can be turned. So can the steering wheel and gear. The spoiler play sphere will create rattle sounds when run in its groove. These play details support the child's logical thinking skills and play a huge role in cognitive development.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócoupe-deluxe-freestanding-play-equipmnet-msc5414
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)47
  • Szélesség (hüvelyk)45
  • Mélység (hüvelyk)74
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment