Termékek közzététele
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • TermékcsaládOutdoor Furniture
  • TermékcsoportRumba
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17
  • Szélesség (hüvelyk)31
  • Mélység (hüvelyk)69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment