Termékek közzététele
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

The Daisy Desk with Seats immediately attracts and welcomes infants and toddlers with its age-appropriate size and adorable floral theme. The desk provides an ergonomically correct place to work with loose parts, together with friends or caregivers. The yellow bowl is a perfect container for materials. It can be lifted and emptied, a favorite activity for young children. The Daisy Desk with Seats encourages social play: the three seats are placed to ensure eye contact. Adults can sit on the table to informally or formally guide the play. The Daisy Desk with Seats offers toddlers an opportunity to break out from the wilder action in playgrounds. This respite adds to the time they can spend in play. It gives the chance to watch and be inspired by peers in the playground, and to socialize and make friends.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódaisy-desk-with-seats-m261
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)16
  • Szélesség (hüvelyk)51
  • Mélység (hüvelyk)56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment