Termékek közzététele
Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112
KOMPAN

Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112

The Forest Bug with its friendly face and simple shape invites toddlers for shorter or longer rides, over and over again. Apart from its appealing size, the Forest Bug offers tactile variation with its steel hand hold, rubber foot support and smooth, wooden body. Tactile richness is a main motivator, especially in younger children. It supports their understanding of material characteristics such as weight, smoothness, temperature and flexibility, an important skill for assessing risk. The spring ensures hours, years and decades of fun. The soothing, rocking movement of the Forest Bug trains the sense of balance and the spatial awareness, essential for the ability to sit still and concentrate. These skills are also crucial for developing body confidence and learning how to avoid falling.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóforest-bug-springers-seesaws-oak-nro112
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)27
  • Szélesség (hüvelyk)19
  • Mélység (hüvelyk)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment