Termékek közzététele
Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416
KOMPAN

Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416

The Forest Giraffe is the friendliest animal on the savanna. It attract tots immensely. Thanks to the wide variety of activities, toddlers play for a long time and come back again and again. Thanks to the transparency in design and the wide platform, supporting play is easy for care givers. The climbing net assists cross-coordination and proprioception, both fundamental motor skills in navigating the world securely. The nice den under the green platform has varied entry points to evoke the sense of wonder and logical thinking about space and mathematical thinking in the child: Can I get through these openings? What shape are they? The rich tactile details are lovely to touch. They take toddlers on a journey of understanding object permanence: pulling the tail back and forth shows that things can disappear but still exist.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóforest-giraffe-freestanding-play-equipment-msc5416
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)54
  • Szélesség (hüvelyk)45
  • Mélység (hüvelyk)71
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment