Termékek közzététele
Giant CocoWave Swing M984
KOMPAN

Giant CocoWave Swing M984

The size and appearance of the Cocowave Pendulum Swing create an irresistible invitation for all children to play. With its robust oblong coconut rope, the Cocowave Pendulum Swing allows for swinging from a seated, lying, or standing position. The thrill of swinging – mildly or wildly – can be felt by bigger groups, of different sizes, ages and physical abilities. It takes teamwork to make the swing move, and this stimulates important social-emotional skills. Apart from being fun, swinging on the Cocowave swing also develops muscles and important motor skills, such as balance, coordination, and spatial awareness. These are important to train vestibular skills that matter profoundly for real life, for example navigating traffic safely. The tickling, challenging feeling of speed and height stimulates children's self-esteem, risk management and other important social-emotional life skills.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógiant-cocowave-swing-m984
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)143
  • Szélesség (hüvelyk)106
  • Mélység (hüvelyk)244
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRope
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment