Termékek közzététele
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

This product provides an enormous amount of exercises for square footage by combining the leg lift station and pull up bar. The Leg Lift Station is an excellent piece of equipment for ab workouts. It allows users to exercise their abdominal muscles by performing leg lifts while holding themselves up in the chair. This exercise targets all of the abdominal muscles.Pull ups are an essential part of strength training. The Pull Up bar offers a range of exercises, featuring multiple grips for different hand positions. By placing the feet on the horizontal bars beginners can decrease their bodyweight during pull ups and work their way up to advanced training. To make sure that everyone can reach the pull up bar there is a stepping pod.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóleg-lift-pull-up-fsw238
  • TermékcsaládFitness
  • TermékcsoportPro Cross Training
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)94
  • Szélesség (hüvelyk)43
  • Mélység (hüvelyk)46
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment