Termékek közzététele
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

The Multideck Play Tower has a fun selection of scaled play challenges and meeting points stimulate children to play for a long time, again and again. The accessible stairway leads to a lower slide, finishing a practical loop for those with assistive devices or assistants. A play desk adds a ground level destination and a place to socialise. The tower can be climbed in multiple ways: via the stair, via the vertical climbing wall with window openings to decks, or via the net. Climbing trains major muscle groups and cross-coordination. This again stimulates cross-modal perception which is necessary e.g. in reading. For daredevils, the tall banister bars add plenty of thrill and a fast way back to ground level. This hugely trains spatial awareness, which is good for managing the world securely.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómulti-deck-with-banister-bars-nro102601
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)200
  • Szélesség (hüvelyk)227
  • Mélység (hüvelyk)216
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment