Termékek közzététele
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

The Net Twister's vertical ropes attract children to play and climb to the top. The Net Twister provides play for children of different ages encouraging social play across different age groups. It's a particular favorite for older children who love challenging play as it is a perfect meeting place where they can stand, sit and chat while spinning. When climbing to the top, down and around, pushing and pulling the Net Twister and then jumping off, children develop their motor skills, balance, muscle strength and bone density. The cooperation and negotiation of who does what to spin the Net Twister trains social-emotional skills such as taking turns, tolerance and empathy. This is the playful way to important life skills.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónet-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportCorocord
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)110
  • Szélesség (hüvelyk)61
  • Mélység (hüvelyk)61
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRope
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment