Termékek közzététele
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

REGULUS' appealing color spots and great, swaying, bouncy destinations attract and cater for playful children of all abilities. The slanting nets make various body positions possible, thus catering for users of all abilities and a wide age span. All activities in the Regulus bounce or sway. This is a fundamental motivation factor for play. The interconnectedness of the nets means that the children feel the movement of the other children climbing. The intense physical feedback, the meeting points and the transparency of the nets support fun and social play for a long time. When children climb, bounce and sway in the Regulus, they train their balance, proprioception and spatial awareness intensely. This supports skills needed for sitting still and concentrating.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóregulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportGalaxy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)104
  • Szélesség (hüvelyk)219
  • Mélység (hüvelyk)189
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSteel, Sherardized
  • Másodlagos anyagRope
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment